Klemmhebel / K0175 / Stahl, GFK / Starrhebel / Innengewinde / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0175 / Stahl, GFK / Starrhebel / Innengewinde / 20° Hebelgriff
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Eignet sich für einfache Spannaufgaben

· preiswert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0175.104000
K0175.105000
K0175.106000
K0175.208000
K0175.310000
K0175.412000
K0175.516000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.68 €

1 4 Arbeitstage 401M44047813.81417112710

2.68 €

1 4 Arbeitstage 401M54047813.81417112710

2.68 €

1 4 Arbeitstage 401M64047813.81417112710

3.04 €

1 4 Arbeitstage 652M86575918.318.5181136.514

3.93 €

1 4 Arbeitstage 803M1080911121.82222144514

5.49 €

1 4 Arbeitstage 954M12951081325.82626175418

7.41 €

1 4 Arbeitstage 1105M161101261630.83131216318

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl

Technischer Support