Ratschen-Spannhebel / K0128.3□□ / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Innenvierkant / 0° Griffstellung

Ratschen-Spannhebel / K0128.3□□ / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Innenvierkant / 0° Griffstellung
· Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik

· In Normalausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0128.310
K0128.312
K0128.314
K0128.316
K0128.318
K0128.320
K0128.322
K0128.324
K0128.327
K0128.330
K0128.336
K0128.342
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Anzahl der Rastnuten

82.78 €

1 4 Arbeitstage 1501M10150168482233172236314.515.537

82.78 €

1 4 Arbeitstage 1501M12150168482233172236314.515.537

99.00 €

1 4 Arbeitstage 1802M14180201.55427382026433861948

99.00 €

1 4 Arbeitstage 1802M16180201.55427382026433861948

127.32 €

1 4 Arbeitstage 2303M18230255.57035452430514262148

127.32 €

1 4 Arbeitstage 2303M20230255.57035452430514262148

174.13 €

1 4 Arbeitstage 3004M22300330.580425628356147623.549

174.13 €

1 4 Arbeitstage 3004M24300330.580425628356147623.549

174.13 €

1 4 Arbeitstage 3004M27300330.580425628356147623.549

332.41 €

1 4 Arbeitstage 4005M304004411106075323882537.526.5511

332.41 €

1 4 Arbeitstage 4005M364004411106075323882537.526.5511

332.41 €

1 4 Arbeitstage 4005M424004411106075323882537.526.5511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Stahl Form

Technischer Support