Ratschen-Spannhebel mit Passbohrung / K0128 / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Passbohrung / 0° Griffstellung

Ratschen-Spannhebel mit Passbohrung / K0128 / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Passbohrung / 0° Griffstellung
· Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik

· In Normausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich

· Ausführung: Passbohrung

· Verschiedene Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0128.412
K0128.414
K0128.415
K0128.416
K0128.418
K0128.420
K0128.422
K0128.425
K0128.427
K0128.430
K0128.436
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Anzahl der Rastnuten

105.20 €

1 4 Arbeitstage 150112150168482233172236314.515.537

125.51 €

1 4 Arbeitstage 180214180201.55427382026433861948

125.51 €

1 4 Arbeitstage 180215180201.55427382026433861948

125.51 €

1 4 Arbeitstage 180216180201.55427382026433861948

167.97 €

1 4 Arbeitstage 230318230255.57035452430514262148

167.97 €

1 4 Arbeitstage 230320230255.57035452430514262148

228.94 €

1 4 Arbeitstage 300422300330.580425628356147623.549

228.94 €

1 4 Arbeitstage 300425300330.580425628356147623.549

228.94 €

1 4 Arbeitstage 300427300330.580425628356147623.549

434.96 €

1 4 Arbeitstage 4005304004411106075323882537.526.5511

434.96 €

1 4 Arbeitstage 4005364004411106075323882537.526.5511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Stahl Form

Technischer Support