Ratschen-Spannhebel / K0128.5□□ / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Innenvierkant / 0° Griffstellung

Ratschen-Spannhebel / K0128.5□□ / Vergütungsstahl, Automatenstahl / Innenvierkant / 0° Griffstellung
· Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik

· In Normausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich

· Ausführung: Vierkant

· Verschiedene Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0128.510
K0128.512
K0128.513
K0128.514
K0128.517
K0128.519
K0128.520
K0128.522
K0128.524
K0128.530
K0128.532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzahl der Rastnuten

97.23 €

1 4 Arbeitstage 1501150168482233172236314.515.53107

97.23 €

1 4 Arbeitstage 1501150168482233172236314.515.53127

114.91 €

1 4 Arbeitstage 1802180201.5542738202643386194138

114.91 €

1 4 Arbeitstage 1802180201.5542738202643386194148

154.70 €

1 4 Arbeitstage 2303230255.5703545243051426214178

213.03 €

1 4 Arbeitstage 3004300330.580425628356147623.54199

213.03 €

1 4 Arbeitstage 3004300330.580425628356147623.54209

213.03 €

1 4 Arbeitstage 3004300330.580425628356147623.54229

213.03 €

1 4 Arbeitstage 3004300330.580425628356147623.54249

403.12 €

1 4 Arbeitstage 40054004411106075323882537.526.553011

403.12 €

1 4 Arbeitstage 40054004411106075323882537.526.553211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Stahl Form

Technischer Support