Hersteller-Teilenummer: K0114.1082
Marke: KIPP
Preis: 17.87 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
A=Grifflänge: 100 mm
Größe: 1
X=Gewinde: M8
A=Grifflänge: 100 mm
D: 13.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0114.1082
Teilenummer
|
---|
K0114.1082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 15° | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel / K0114 / Stahl / 5.8 / flach / Kugelkopf / 1-armig / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / 15°, die Teilenummer ist K0114.1082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0114.1082.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0114.1062 |
K0114.2102 |
K0114.2122 |
K0114.3122 |
K0114.3162 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 1 | M6 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 | ||
21.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 2 | M10 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
21.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 3 | M12 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 3 | M16 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 |