Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 mm
Die Umleg-Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Die Umleg-Bügelgriffe sind in der Bauform eckig erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0241.080181
Bohrungsabstand(mm) | 80 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Edelstahl | Montage | von der Bedienseite |
Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 77 | D=Befestigungsbohrung | M6 |
H(mm) | 71 | L=Länge(mm) | 154 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0241 / Kunststoff / U-Form / rechteckig / klappbar / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K0241.080181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0241.080181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften