Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyphtalamid, Sonstige / [Farbe] schwarzgrau
Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyphtalamid. Die Bügelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarzgrau.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0190.311708 |
K0190.313208 |
K0190.315008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 26 | 10 | 41 | 136 | 94 | 15 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 27 | 11 | 44 | 154 | 112 | 16 | ||
10.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1500 | Material Grundkörper | Polyphtalamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften