Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyphtalamid, Sonstige / [Bauform] mit Innengewinde, B, ergonomisch / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Farbe] schwarzgrau
Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyphtalamid. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen mit Innengewinde, B und ergonomisch wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 140 mm. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarzgrau verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1060.2100054 |
K1060.2120064 |
K1060.2140084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 10.3 | M5 | 34 | 122.5 | 20 | 9 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 21 | 12.4 | M6 | 41 | 146 | 24 | 12 | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 15.4 | M8 | 46.5 | 170 | 28 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 | Material Grundkörper | Polyphtalamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Material Komponente | Edelstahl | Form | B |
Form-Typ | mit Innengewinde | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
S(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften