Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 140 mm / [Farbe] lichtgrau, schwarzgrau
Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Die Bügelgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 140 mm. Die Bügelgriffe sind in den Varianten Lichtgrau und Schwarzgrau erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0197.140061 |
K0197.140062 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Montage | Bügelgriff: Querschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | von der Rückseite | - | ||
16.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | - | rund |
Loading...
Bohrungsabstand(mm) | 140 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Messing | B(mm) | 37 |
D=Befestigungsbohrung | M6 | H(mm) | 60 | L=Länge(mm) | 155 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Montage
Bügelgriff: Querschnitt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften