Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Abstand Befestigungsbohrung] 17 - 20 mm
Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 17 bis 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0237.12805 |
K0237.15606 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Tragkraft (N) | B (mm) | D=Befestigungsmaterial | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 800 | 30 | M5x45 | 20 | 48 | 128 | 18 | 33 | ||
24.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1000 | 36 | M6x55 | 24 | 58 | 156 | 22 | 40 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
D=Befestigungsmaterial
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften