PULL HANDLES OVAL (K0204.128)

Handgriffe / K0204.1□□□ / Aluminium / U-Form / oval / Innengewinde K0204.128

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0204.128

Marke: KIPP

Preis: 7.85

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrungsabstand: - mm

Oberfläche Grundkörper: blank und gleitgeschliffen

Farbe Grundkörper: -

B: 21 mm

B1: 13 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0204.128

Teilenummer
K0204.128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage -blank und gleitgeschliffen-2113M65014112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt oval

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0204.1□□□ / Aluminium / U-Form / oval / Innengewinde, die Teilenummer ist K0204.128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0204.128.

Produktvarianten

Teilenummer
K0204.110003
K0204.111203
K0204.11120308
K0204.12801
K0204.1280108
K0204.12808
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

8.10 €

1 4 Arbeitstage -eloxiertnatur2113M65011312

8.33 €

1 4 Arbeitstage -eloxiertnatur2113M65012512

9.90 €

1 4 Arbeitstage -eloxiertnatur2517M85512914

9.83 €

1 4 Arbeitstage 128pulverbeschichtetschwarz2113M65014112

11.62 €

1 4 Arbeitstage 128pulverbeschichtetschwarz2517M85514514

9.30 €

1 4 Arbeitstage -blank und gleitgeschliffen-2517M85514514

Technischer Support