Handgriffe / K0198 / Edelstahl / Form B / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0198 / Edelstahl / Form B / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] B / [Abstand Befestigungsbohrung] 140 - 180 mm



Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: B. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 140 bis 180 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0198.140082
K0198.180102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsmaterial H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

165.08 €

1 4 Arbeitstage 14025M8x1845121702815

220.78 €

1 4 Arbeitstage 18032M10x2058152183618

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Form B

Technischer Support