PULL HANDLES TAPPED BUSH (K0189.111708)

Handgriffe / K0189 / Kunststoff / Form A / U-Form / Innengewinde K0189.111708

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0189.111708

Marke: KIPP

Preis: 4.77

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrungsabstand: 117 mm

Tragkraft: 870 N

B: 29 mm

B1: 19 mm

D=Befestigungsbohrung: M8


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0189.111708

Teilenummer
K0189.111708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T2
(mm)

4.77 €

1 4 Arbeitstage 1178702919M840145896.416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Messing Form A Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt eckig

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0189 / Kunststoff / Form A / U-Form / Innengewinde, die Teilenummer ist K0189.111708.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0189.111708.

Produktvarianten

Teilenummer
K0189.109406
K0189.111706
K0189.113206
K0189.113208
K0189.117910
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T2
(mm)

3.24 €

1 4 Arbeitstage 93.53202617M635119.567.55.815.5

4.77 €

1 4 Arbeitstage 1173202919M640145896.415.5

5.45 €

1 4 Arbeitstage 1323203120M6451631016.715.5

5.45 €

1 4 Arbeitstage 1328703120M8451631016.716

7.64 €

1 4 Arbeitstage 17912003522M10502131457.122

Technischer Support