Handgriffe / K0189 / Kunststoff / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0189 / Kunststoff / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] B, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 93.5 - 179 mm / [Farbe] schwarz



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen B und eckig wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 93.5 bis 179 mm. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0189.209406
K0189.211708
K0189.213208
K0189.217908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.92 €

1 4 Arbeitstage 93.550026176.81235119.567.55.84.519

3.48 €

1 4 Arbeitstage 11795029198.513.540145896.4823

5.37 €

1 4 Arbeitstage 13295031208.513.5451631016.7822

6.42 €

1 4 Arbeitstage 17995035228.513.5502131457.11222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form B Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig

Technischer Support