PULL HANDLES (K0191.1120081)

Handgriffe / K0191 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung K0191.1120081

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0191.1120081

Marke: KIPP

Preis: 3.67

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrungsabstand: 120 mm

Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021

B: 26 mm

C: 8 mm

H: 42 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0191.1120081

Teilenummer
K0191.1120081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.67 €

1 4 Arbeitstage 120schwarzgrau RAL 70212684213896

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Thermoplast
Form A D=Befestigungsbohrung(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0191 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K0191.1120081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0191.1120081.

Produktvarianten

Teilenummer
K0191.1120082
K0191.1140081
K0191.1140082
K0191.1160081
K0191.1160082
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.67 €

1 4 Arbeitstage 120orange2684213896

4.69 €

1 4 Arbeitstage 140schwarzgrau RAL 702126842158116

4.69 €

1 4 Arbeitstage 140orange26842158116

7.89 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702128945178136

7.89 €

1 4 Arbeitstage 160orange28945178136

Technischer Support