Handgriffe / K1092 / Kunststoff glasfaserverstärkt / Form A / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / K1092 / Kunststoff glasfaserverstärkt / Form A / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Bauform] A, gewölbt / [Abstand Befestigungsbohrung] 94 - 132 mm



Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Folgende Bauformen sind bei den Bügelgriffen auswählbar: A und gewölbt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 94 bis 132 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1092.109406
K1092.111706
K1092.111708
K1092.112006
K1092.112008
K1092.113208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)

5.30 €

1 4 Arbeitstage 9420002421M616373033118

6.01 €

1 4 Arbeitstage 11734002824M61840.531.534145

6.20 €

1 4 Arbeitstage 11734002824M81840.531.534145

6.01 €

1 4 Arbeitstage 12035002824M61840.531.534148

6.20 €

1 4 Arbeitstage 12035002824M81840.531.534148

6.58 €

1 4 Arbeitstage 13235002824M818433436.5160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt gewölbt
T(mm) 12

Technischer Support