Handgriffe / K0193 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Bogenform / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0193 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Bogenform / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] A / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Gewindegröße] M6x25, M8x30



Die Bogengriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Die Bogengriffe sind in der Bauform A erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 140 mm gewählt werden. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6x25 und M8x30.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0193.110006
K0193.112006
K0193.114008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

4.76 €

1 4 Arbeitstage 1004823197114029612184M6x25

7.62 €

1 4 Arbeitstage 12057282371252367152104M6x25

8.60 €

1 4 Arbeitstage 1406231259.51656377.5177122M8x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 600 Material Grundkörper Thermoplast
Form A Ausführung mit Grundplatte

Technischer Support