Hersteller-Teilenummer: K0192.212008
Marke: KIPP
Preis: 5.58 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bohrungsabstand: 120 mm
B: 33 mm
B1: 22 mm
D: 9 mm
D1: 14 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0192.212008
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung | mit Abdeckkappe | M(mm) | M8x30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0192 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / Bogenform / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K0192.212008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0192.212008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0192.214008 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 38 | 26 | 9.5 | 15 | 59 | 42 | 6 | 178 | 101 |