TUBULAR HANDLES CARBON (K0781.350351)

Rohrgriffe / K0781 / Edelstahl, CFK / Innengewinde K0781.350351

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0781.350351

Marke: KIPP

Preis: 172.04

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrungsabstand: 350 mm

B: 47.7 mm

B1: 55 mm

D1: 35 mm

H: 84 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0781.350351

Teilenummer
K0781.350351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

172.04 €

1 4 Arbeitstage 35047.755358466424286

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper CFK
Material Komponente Edelstahl Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
D=Befestigungsbohrung M6 T(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / K0781 / Edelstahl, CFK / Innengewinde, die Teilenummer ist K0781.350351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0781.350351.

Produktvarianten

Teilenummer
K0781.250251
K0781.300251
K0781.350251
K0781.400351
K0781.450351
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

102.45 €

1 4 Arbeitstage 25034.841.6256451301198

108.86 €

1 4 Arbeitstage 30034.841.6256451351248

111.22 €

1 4 Arbeitstage 35034.841.6256451401298

180.25 €

1 4 Arbeitstage 40047.755358466474336

190.88 €

1 4 Arbeitstage 45047.755358466524386

Technischer Support