Rohrgriffe / K0796 / Aluminium / oval / Innengewinde

Rohrgriffe / K0796 / Aluminium / oval / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] oval / [Abstand Befestigungsbohrung] 250 - 500 mm / [Farbe] natur, rubinrot, schwarz, verkehrsrot



Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: oval. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 250 bis 500 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: Natur, rubinrot, Schwarz und Verkehrsrot.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0796.250081
K0796.2500827
K0796.250083
K0796.2500884
K0796.300081
K0796.3000827
K0796.300083
K0796.3000884
K0796.400081
K0796.4000827
K0796.400083
K0796.4000884
K0796.500081
K0796.5000827
K0796.500083
K0796.5000884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetschwarz296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250eloxiertnatur296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020296.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetschwarz346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300eloxiertnatur346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020346.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetschwarz446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400eloxiertnatur446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020446.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetschwarz546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500eloxiertnatur546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020546.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt oval B(mm) 34 D=Befestigungsbohrung M8
H(mm) 62

Technischer Support