Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / leichte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / leichte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0314.104
K0314.105
K0314.106
K0314.108
K0314.110
K0314.112
K0314.116
K0314.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

3.04 €

10 4 Arbeitstage 310M41.81.590.6

3.09 €

10 4 Arbeitstage 310M52.42120.8

3.14 €

10 4 Arbeitstage 410M62.72141

3.89 €

10 4 Arbeitstage 715M842161.2

4.46 €

10 4 Arbeitstage 916M104.52.5191.6

5.92 €

5 4 Arbeitstage 1426M1263.5222

7.27 €

5 4 Arbeitstage 2250M168.54.5242.5

9.69 €

5 4 Arbeitstage 3060M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support