Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0025.12 |
K0025.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | S1 (Spannweg) (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | M12 | 25.4 | 9.6 | 22.5 | 2 | 8 | 88 | 18 | ||
29.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M16 | 30.1 | 12.7 | 26.8 | 2.5 | 12 | 135 | 27 |
Loading...
Benennung | Spann-Exzenterschraube | Material Grundkörper | Einsatzstahl | Material Komponente | high carbon steel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Krallenscheiben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
S1 (Spannweg)(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften