Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1553.1041 |
K1553.10484 |
K1553.1051 |
K1553.10584 |
K1553.2051 |
K1553.20584 |
K1553.2061 |
K1553.20684 |
K1553.2081 |
K1553.20884 |
K1553.3081 |
K1553.30884 |
K1553.3101 |
K1553.31084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 6 | 0,0100 | false | true | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 6 | 0,0100 | false | true | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Messing | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 7,5 | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Messing | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 7,5 | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Messing | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 9 | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Messing | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 9 | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Messing | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 9 | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Messing | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 9 | - | - | - | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 12 | 0,0402 | false | true | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 12 | 0,0402 | false | true | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | blau-passiviert | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 12 | 0,0370 | false | true | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | blau-passiviert | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 12 | 0,0370 | false | true |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Zähnezahl | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Innengewinde | Ausführung 1 | mit Sicherheitsfunktion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften