Robuste Mehrzweck-Parallelgreifer (RDH Serie)

Robuste Mehrzweck-Parallelgreifer (RDH Serie)
Die Serie RDH eignet sich für sehr staubige Umgebungen, Motorblockfertigung, Portalsysteme und das Greifen von sehr schweren Bauteilen. Es sind robuste, leistungsstarke Mehrzweck-Greifer. Acht verschiedene Größen greifen alles, von kleinen leichten bis zu großen, schweren Bauteilen. Ihre Doppelkeil-Konstruktion ist sehr schlagfest. Die gekapselte Bauweise schützt vor Spänen und anderen Partikeln. Eine optionale Federunterstützung erhält die Greifkraft bei Druckluftverlust. Und sie erlauben die Abfrage von bis zu vier Backenpositionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RDH-1M
RDH-2M
RDH-2M-L
RDH-3M
RDH-3M-L
RDH-4M
RDH-4M-L
RDH-5M
RDH-5M-L
RDH-6M
RDH-6M-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Greifkraft
(N)
Hub
(mm)
Kraft & Hub Gewicht
(kg)

733.85 €

1 20 Arbeitstage 1M5554Standard0.19

801.69 €

1 20 Arbeitstage 2M7546Standard0.39

801.68 €

1 20 Arbeitstage 2M49412Verlängerung0.42

843.23 €

1 20 Arbeitstage 3M13178Standard0.82

730.80 €

1 22 Arbeitstage 3M85416Verlängerung0.88

1,026.01 €

1 20 Arbeitstage 4M217710Standard1.43

1,026.00 €

1 20 Arbeitstage 4M141420Verlängerung1.51

1,279.38 €

1 20 Arbeitstage 5M359313Standard2.75

1,108.80 €

1 22 Arbeitstage 5M233326Verlängerung2.98

1,651.84 €

1 20 Arbeitstage 6M625016Standard5.77

1,431.60 €

1 22 Arbeitstage 6M406232Verlängerung5.77

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Schutzklasse (IP) IP55 Feder Keine
Dichtungen Buna-N

Technischer Support