Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6003P-P
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 | Greifkraft(N) | 678 | Hub(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse (IP) | IP54 | Antrieb | Pneumatisch | Hub | Standard |
Feder | Keine | Dichtungen | Buna-N | Schaltfahne | Keine |
Sensoreinheit | Keine | Induktive Sensorhalterung | Keine | Schutzhaube | Keine |
Tandemzylinder | Keine | Gewicht(kg) | 0.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Parallelgreifer (3P Serie), die Teilenummer ist 6003P-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6003P-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften