Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | External Width (mm) | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | 17.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | 17.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.10.12PZ / E2.150.10.34PZ / E2.150.10.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 13 | 1 ~ 100 | 20.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 13 | 1 ~ 100 | 20.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.13.12PZ / E2.150.13.34PZ / E2.150.13.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 ~ 100 | 23.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 ~ 100 | 23.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.16.12PZ / E2.150.16.34PZ / E2.150.16.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 ~ 100 | 27.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 ~ 100 | 27.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.20.12PZ / E2.150.20.34PZ / E2.150.20.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 37.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 37.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.30.12PZ / E2.150.30.34PZ / E2.150.30.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 ~ 100 | 47.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 ~ 100 | 47.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.40.12PZ / E2.150.40.34PZ / E2.150.40.56PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 57.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 57.8 | 28 ~ 48 | Schwarz | E2.150.50.12PZ / E2.150.50.34PZ / E2.150.50.56PZ |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 14.4 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 12.5 | Abstand P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
External Width(mm)
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften