Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Verbindungsglieder | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | 117.015.1P / 117.015.1PZ / 117.015.1P.A1 / 117.015.1P.A2 / 117.015.1PZ.A2 / 117.015.1P.A3 / 117.015.1PZ.A3 / 117.015.1P.A4 / 117.015.1PZ.A4 / 117.015.12P / 117.015.12PZ / 117.015.12P.A1 / 117.015.12PZ.A1 / 117.015.12P.A2 / 117.015.12PZ.A2 / 117.015.12P.A3 / 117.015.12PZ.A3 / 117.015.12P.A4 / 117.015.12PZ.A4 / 117.015.2P / 117.015.2PZ / 117.015.2P.A1 / 117.015.2PZ.A1 / 117.015.2P.A2 / 117.015.2PZ.A2 / 117.015.2P.A3 / 117.015.2PZ.A3 / 117.015.2P.A4 / 117.015.2PZ.A4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | 117.025.1P / 117.025.1PZ / 117.025.1P.A1 / 117.025.1P.A2 / 117.025.1PZ.A2 / 117.025.1P.A3 / 117.025.1PZ.A3 / 117.025.1P.A4 / 117.025.1PZ.A4 / 117.025.12P / 117.025.12PZ / 117.025.12P.A1 / 117.025.12PZ.A1 / 117.025.12P.A2 / 117.025.12PZ.A2 / 117.025.12P.A3 / 117.025.12PZ.A3 / 117.025.12P.A4 / 117.025.12PZ.A4 / 117.025.2P / 117.025.2PZ / 117.025.2P.A1 / 117.025.2PZ.A1 / 117.025.2P.A2 / 117.025.2PZ.A2 / 117.025.2P.A3 / 117.025.2PZ.A3 / 117.025.2P.A4 / 117.025.2PZ.A4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 63 ~ 125 | Schwarz | 117.063.1P / 117.063.1PZ / 117.063.1P.A1 / 117.063.1P.A2 / 117.063.1PZ.A2 / 117.063.1P.A3 / 117.063.1PZ.A3 / 117.063.1P.A4 / 117.063.1PZ.A4 / 117.063.12P / 117.063.12PZ / 117.063.12P.A1 / 117.063.12PZ.A1 / 117.063.12P.A2 / 117.063.12PZ.A2 / 117.063.12P.A3 / 117.063.12PZ.A3 / 117.063.12P.A4 / 117.063.12PZ.A4 / 117.063.2P / 117.063.2PZ / 117.063.2P.A1 / 117.063.2PZ.A1 / 117.063.2P.A2 / 117.063.2PZ.A2 / 117.063.2P.A3 / 117.063.2PZ.A3 / 117.063.2P.A4 / 117.063.2PZ.A4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Verbindungsglieder
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften