R2.1 E-tubes, R2.26-Ausführung

R2.1 E-tubes, R2.26-Ausführung
Kostengünstige, stabile e-rohre mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe. Deckel im Innenoder Außenradius beidseitig aufklappbar und entnehmbar. Sehr dichtes Design und stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und freitragende Längen.
- Große Innenhöhe und dabei kostengünstig
- Leitungen werden vor Spänen geschützt
- Einfach zu befüllen, Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar
- Leiser Betrieb durch eingebaute "Bremse"
- I ntegrierte Rasterung im e-rohr Glied und Deckel für seitlich gedrehte Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2.26.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175].0-[1-100/1]
R2.26.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175].0-[1-100/1]-R2.260.050.12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10060 ~ 175Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10060 ~ 175SchwarzR2.260.050.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 26 Innenbreite(mm) 50 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 23
Abstand P(mm) 35 External Width(mm) 66 Links/m 29

Technischer Support