Andruckspindel für Schnellspanner mit Flankenscheibe und Nutmutter / 561827, 6890 / Gummikopf

Andruckspindel für Schnellspanner mit Flankenscheibe und Nutmutter / 561827, 6890 / Gummikopf
  • Mengenrabatt
Andrückschraube
für offene Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.
Größe 0-3, 6 mit Mutter-Scheibenelement,
Größe 4-7 mit Mutter für T-Nute.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

561827

Teilenummer
561827
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube DIN 933 M10x116 Größe 6 * T-Nut DIN 508 T-Nut DIN 508
U-Scheibe Größe 6 Gewicht(g) 122

Sie befinden sich auf der Seite für Andruckspindel für Schnellspanner mit Flankenscheibe und Nutmutter / 561827, 6890 / Gummikopf, die Teilenummer ist 561827.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 561827.

Technischer Support