Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, 6829KL

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, 6829KL
  • Mengenrabatt
Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
560018
560019
560020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Kolben-Ø Hub Y Spannhub* Gewicht
(g)

435.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121217,68,6130

480.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 161617,58,5180

556.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202027,015,0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rechts schwenkend - Links schwenkend Ja

Technischer Support