Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, 6829EL

Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, 6829EL
  • Mengenrabatt
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
560027
560028
560029
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Kolben-Ø Hub Y Spannhub* Gewicht
(g)

394.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121217,68,6100

457.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 161617,58,5150

521.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202027,015,0270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rechts schwenkend - Links schwenkend Ja

Technischer Support