Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HNIT / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / schwarzer Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HNIT / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
558178
558179
558180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
Größe Gewicht
(g)

71.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,62120

95.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3,23330

206.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7,04810

Loading...

  1. 1

Technischer Support