Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSG / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / grüner Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSG / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / grüner Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit grünem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557584

Teilenummer
557584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSG / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / grüner Handgriff, die Teilenummer ist 557584.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557584.

Technischer Support