Schnellspanner / 6833J / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 6833J / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557350
557351
557352
557353
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

34.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,81,11170

39.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,01,22245

48.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,82,53390

55.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,03,04730

Loading...

  1. 1

Technischer Support