Schnellspanner / 68300NIJ / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 68300NIJ / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557444
557445
560163
560164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

91.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,63,02450

132.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3,58,041250

68.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,11,71150

111.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,54,03600

Loading...

  1. 1

Technischer Support