Schnellspanner / 6834ST / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / schwarzer Handgriff

Schnellspanner / 6834ST / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

558160

Teilenummer
558160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 2 F2(kN) 3 Größe 4
Gewicht(g) 800

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6834ST / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / schwarzer Handgriff, die Teilenummer ist 558160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 558160.

Technischer Support