Schnellspanner / 6830NIT / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / schwarzer Handgriff

Schnellspanner / 6830NIT / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
558170
558171
558172
558173
558174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

43.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,250,4035

61.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,801,11105

66.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,001,22185

81.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,802,53320

133.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,003,04700

Loading...

  1. 1

Technischer Support