Schnellspanner / 6800C / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 6800C / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner comfortline
ergonomisch optimierter Senkrechtspanner für erhöhte Arbeitsergonomie.
Verbesserter Schutz von Muskulatur und Gelenken durch eine natürliche Handgelenksstellung und Bewegung. Ölbeständiger 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Komponente und ergonomischer Griffgröße.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
564132
564133
564134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

62.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 538,51617-0,61,114,5M5 x 30396

101.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 652,0202512,50,81,225,5M6 x 35477

136.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 878,82037-1,22,537,5M8 x 45770

Loading...

  1. 1

Technischer Support