Schnellspanner / 6806E / blauer Handgriff / Spannrichtung vertikal / Griffstellung vertikal

Schnellspanner / 6806E / blauer Handgriff / Spannrichtung vertikal / Griffstellung vertikal
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit massivem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557650
557651
557652
557653
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

45.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 681,020,043-1,42,537,5M 8x 45400

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8101,032,061-2,03,048,6M 8x 65585

93.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10141,045,08826,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10166,550,590-3,55,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Technischer Support