Schubstangenspanner / 6841NIG / Edelstahl / grüner Handgriff / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 6841NIG / Edelstahl / grüner Handgriff / Spannrichtung horizontal / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit grünem Handgriff
mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Lagerbuchse bei Größe 3. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557610

Teilenummer
557610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmschraubengröße M4x20 F1(kN) 0,8 F2(kN) 0,8
Größe 0 A 6,5 B max. 33
B min. 17 D 4,5 E 13
H 12 H1 49,3 HW max. 20
Hub 6,5 Gewicht(g) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 6841NIG / Edelstahl / grüner Handgriff / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist 557610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557610.

Technischer Support