Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch, 1650

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557743
560466
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greiferausdehnung L5
(mm)
Störkreis ØDs
(mm)
Z
(mm)
Gewicht
(g)

6,221.15 €

1 6 Arbeitstage 8095,0-2160

6,221.15 €

1 6 Arbeitstage 10097,552257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

C(°) +/- 3 dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 25
Greifkraft F(N) 200-700 L1(mm) 60,5 L3(mm) 55
Betriebsdruck P max.(bar) 8 Betriebsdruck P min.(bar) 2 Hub(mm) 23

Technischer Support