Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie GBA

Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie GBA

Konfigurierbar in [Ausführung] Anflanschrad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBA 200/4
GBA 250/4
GBA 252/5
GBA 302/5
GBA 404/6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

281.09 €

1 5 Arbeitstage 200509009003345900

342.98 €

1 5 Arbeitstage 250601.31.353701300

491.30 €

1 5 Arbeitstage 250801.61.671621600

790.38 €

1 5 Arbeitstage 300902.12.1127412100

1,354.73 €

1 5 Arbeitstage 4001003.43.4200303400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Sonstige Lagermodell Flansch
Werkstoff (Details) robuster Grauguss Artikelausführung Anflanschrad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support