Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GBN

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GBN

Konfigurierbar in [Ausführung] Antriebsrad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBN 1000/250H7
GBN 100/20H7
GBN 100/25H7
GBN 101/25H7
GBN 127/25H7
GBN 127/30H7
GBN 150/25H7
GBN 150/30H7
GBN 150/35H7
GBN 160/25H7
GBN 160/30H7
GBN 200/25H7
GBN 200/30H7
GBN 200/35H7
GBN 200/40H7
GBN 202/35H7
GBN 202/40H7
GBN 202/50H7
GBN 252/40H7
GBN 252/50H7
GBN 253/40H7
GBN 253/50H7
GBN 302/40H7
GBN 302/50H7
GBN 304/40H7
GBN 304/50H7
GBN 304/60H7
GBN 362/40H7
GBN 362/50H7
GBN 362/60H7
GBN 363/70H7
GBN 404/60H7
GBN 404/70H7
GBN 406/70H7
GBN 406/80H7
GBN 408/80H7
GBN 500/80H7
GBN 504/100H7
GBN 506/120H7
GBN 602/120H7
GBN 604/120H7
GBN 750/150H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

25,251.74 €

1 23 Arbeitstage 1000300250300252561000025000

119.03 €

1 5 Arbeitstage 100402040400400980400

119.03 €

1 5 Arbeitstage 100402540400400935400

120.00 €

1 5 Arbeitstage 1005025605005001667500

147.95 €

1 5 Arbeitstage 1255025606506501820650

147.95 €

1 5 Arbeitstage 1255030606506501687650

168.07 €

1 5 Arbeitstage 1505025607007002280700

168.07 €

1 5 Arbeitstage 1505030607007002263700

168.07 €

1 5 Arbeitstage 1505035607007002466700

183.66 €

1 5 Arbeitstage 1605025607007002660700

183.66 €

1 5 Arbeitstage 1605030607007002516700

209.62 €

1 5 Arbeitstage 2005025609009004200900

209.62 €

1 5 Arbeitstage 2005030609009004121900

209.62 €

1 5 Arbeitstage 2005035609009003900900

209.62 €

1 5 Arbeitstage 2005040609009003760900

271.08 €

1 5 Arbeitstage 2008035801.41.473641400

271.08 €

1 5 Arbeitstage 2008040801.41.472101400

271.08 €

1 5 Arbeitstage 2008050801.41.465511400

332.05 €

1 5 Arbeitstage 2508040801.81.8106771800

332.05 €

1 5 Arbeitstage 2508050801.81.8107701800

433.25 €

1 5 Arbeitstage 250100401002.32.3140002300

433.25 €

1 5 Arbeitstage 250100501002.32.3135002300

438.95 €

1 5 Arbeitstage 3008040802.12.1133752100

438.95 €

1 5 Arbeitstage 3008050802.12.1126602100

548.42 €

1 5 Arbeitstage 300100401002.72.7170002700

548.42 €

1 5 Arbeitstage 300100501002.72.7160502700

615.34 €

1 5 Arbeitstage 300100601002.72.7173802700

708.00 €

1 5 Arbeitstage 3607540752.22.2190002200

708.00 €

1 23 Arbeitstage 3607550752.22.2185002200

708.00 €

1 23 Arbeitstage 3607560752.22.2184752200

919.79 €

1 5 Arbeitstage 360100701003.23.2241003200

1,024.82 €

1 5 Arbeitstage 400100601003.43.4290003400

1,024.82 €

1 23 Arbeitstage 400100701003.43.4280003400

1,242.07 €

1 5 Arbeitstage 400125701254.54.5350004500

1,242.07 €

1 5 Arbeitstage 400125801254.54.5346304500

1,552.43 €

1 5 Arbeitstage 400150801505.15.1427005100

1,525.79 €

1 23 Arbeitstage 500100801004.54.5446604500

2,299.73 €

1 5 Arbeitstage 5001501001506.76.7750006700

2,881.55 €

1 5 Arbeitstage 50020012020099920009000

3,004.72 €

1 5 Arbeitstage 60015012015088967508000

3,799.55 €

1 5 Arbeitstage 600200120200101014600010000

7,914.52 €

1 23 Arbeitstage 75020015020012.512.523350012500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lagermodell Nabennut Werkstoff (Details) robuster Grauguss
Artikelausführung Antriebsrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support