Konfigurierbar in [Ausführung] Anflanschrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entwickelt, um Lasten zu bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 630 | 630 | 5100 | 630 | ||
292.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 80 | 810 | 810 | 5796 | 810 | ||
338.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 75 | 900 | 900 | 7989 | 900 | ||
338.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 75 | 900 | 900 | 7958 | 900 | ||
376.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 90 | 1.08 | 1.08 | 9622 | 1080 | ||
376.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 90 | 1.08 | 1.08 | 9640 | 1080 | ||
385.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 60 | 900 | 900 | 9990 | 900 | ||
385.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 360 | 60 | 900 | 900 | 9900 | 900 | ||
492.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13800 | 1080 | ||
492.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13750 | 1080 | ||
492.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 65 | 1.08 | 1.08 | 13500 | 1080 | ||
529.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 75 | 1.2 | 1.2 | 15000 | 1200 | ||
529.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 75 | 1.2 | 1.2 | 15110 | 1200 | ||
529.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 75 | 1.2 | 1.2 | 14900 | 1200 | ||
775.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 130 | 1.8 | 1.8 | 28650 | 1800 | ||
775.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 130 | 1.8 | 1.8 | 27150 | 1800 | ||
661.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 415 | 90 | 1.38 | 1.38 | 21500 | 1380 | ||
771.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 85 | 1.56 | 1.56 | 26000 | 1560 | ||
875.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 520 | 100 | 1.83 | 1.83 | 30300 | 1830 | ||
2,137.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 620 | 200 | 4.54 | 4.54 | 95000 | 4540 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lager | Sonstige | Lagermodell | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | robuster Grauguss | Artikelausführung | Anflanschrad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 65 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | anthrazit | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften