Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, Serie GSTA

Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, Serie GSTA

Konfigurierbar in [Ausführung] Anflanschrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entwickelt, um Lasten zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSTA 200/4
GSTA 250/4
GSTA 252/4
GSTA 302/5
GSTA 404/6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

211.62 €

1 5 Arbeitstage 200507007002670700

324.95 €

1 5 Arbeitstage 250608008004993800

424.27 €

1 5 Arbeitstage 250801.11.164301100

532.98 €

1 5 Arbeitstage 300801.61.689901600

1,442.63 €

1 5 Arbeitstage 4001002.52.5236702500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Sonstige Lagermodell Flansch
Werkstoff (Details) robuster Grauguss Artikelausführung Anflanschrad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 75 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support