Konfigurierbar in [Ausführung] Staplerrad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 75 | 5750 | ||
198.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 230 | 90 | 7185 | ||
201.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 100 | 8262 | ||
268.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 102 | 8660 | ||
256.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 260 | 80 | 7093 | ||
364.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 100 | 11660 | ||
583.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 21000 | ||
588.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 110 | 18750 | ||
603.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 114 | 19450 | ||
603.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 114 | 19500 | ||
684.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 135 | 22850 | ||
684.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 135 | 23000 | ||
702.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 140 | 23300 | ||
702.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 343 | 140 | 22594 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lager | Sonstige | Werkstoff (Details) | Grauguss bzw. Kugelgraphitguss |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Staplerrad | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | anthrazit | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften