Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie RTH

Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie RTH

Konfigurierbar in [Ausführung] Staplerrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTH 200X85/50-4+2
RTH 215X82/60-5
RTH 225X70/120-12-P
RTH 230X70/45-5+3
RTH 230X72/10-6-P
RTH 230X75/45-5
RTH 230X75/80-6
RTH 230X80/65-4-75SH
RTH 230X82/45-5+3
RTH 230X85/50-4-GL
RTH 230X90/45-5
RTH 230X90/65-4
RTH 230X110/80X25
RTH 250X75/80-5
RTH 250X80/80-5-PI
RTH 255X75/80-4
RTH 255X83/80-5
RTH 270X90/157-12
RTH 270X90/211
RTH 270X95/157-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Gewicht
(g)

230.16 €

1 5 Arbeitstage 200855229

193.53 €

1 5 Arbeitstage 215825453

216.58 €

1 5 Arbeitstage 225703934

141.08 €

1 5 Arbeitstage 230705113

231.47 €

1 5 Arbeitstage 230705050

153.28 €

1 5 Arbeitstage 230755870

177.75 €

1 5 Arbeitstage 230755302

198.85 €

1 5 Arbeitstage 230806537

214.43 €

1 5 Arbeitstage 230825490

235.13 €

1 5 Arbeitstage 230857280

189.60 €

1 5 Arbeitstage 230907340

329.13 €

1 5 Arbeitstage 230906780

306.08 €

1 5 Arbeitstage 23011013120

233.35 €

1 5 Arbeitstage 250756475

229.65 €

1 5 Arbeitstage 250807235

239.72 €

1 5 Arbeitstage 255757200

242.96 €

1 5 Arbeitstage 255837619

334.87 €

1 5 Arbeitstage 270907157

269.35 €

1 5 Arbeitstage 270903000

334.87 €

1 5 Arbeitstage 2701007200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Sonstige Werkstoff (Details) Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Artikelausführung Staplerrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper anthrazit hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support