Konfigurierbar in [Ausführung] Staplerrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Die Schwerlast-Räder von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RVU 230X70/45-5+3 |
RVU 250X100/80-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 230 | 70 | 5401 | ||
300.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 250 | 100 | 8500 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lager | Sonstige | Werkstoff (Details) | Grauguss bzw. Kugelgraphitguss |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Staplerrad | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | anthrazit | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften