Näherungsschalter / TL-Q2MC1 / ölbeständig / IP 67 / Blockform / Erkennungsabstand max. 2 mm

Näherungsschalter / TL-Q2MC1 / ölbeständig / IP 67 / Blockform / Erkennungsabstand max. 2 mm
• Einfache Installation, Hochgeschwindigkeits-Impulsgeber, Hochgeschwindigkeits-Rotationskontrolle und mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TL-Q2MC1

Teilenummer
TL-Q2MC1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L1] Abstand (Erkennung)(mm) 2 Spannungsart DC Schutzart (NEMA) Sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor Nicht bündig Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel Beschichtung Gehäuse Sonstige
Ausführung der Schnittstelle Ohne Art der Betätigung Metallisches Target Ausführung des Schaltausgangs NPN
Ausführung der Schaltfunktion Schließer Gehäusebauform Quader Kaskadierbar wahr
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 12 - 24 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
SIL nach IEC 61508 Ohne Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Druckfest falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0

Sie befinden sich auf der Seite für Näherungsschalter / TL-Q2MC1 / ölbeständig / IP 67 / Blockform / Erkennungsabstand max. 2 mm, die Teilenummer ist TL-Q2MC1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-Q2MC1.

Technischer Support