Schneidring-Verschraubung Typ 200, Adapter

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Adapter
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97533

Teilenummer
97533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.20 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension ØD(mm) 6 Dimension ØC(mm) 8 Dimension L(mm) 34
Dimension SW(mm) 12 Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar
Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung Typ 200, Adapter, die Teilenummer ist 97533.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97533.

Technischer Support